MSBV 2,5-F - 미니 플랜지 단자대
3249059

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

미니 플랜지 단자대, D-MSBV 2,5-F 및 MSBV 2,5-M과 결합 가능, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

컴팩트 설계 및 15 mm DIN 레일 마운팅 옵션을 사용한 공간 절약
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결