MT 1,5-QUATTRO BU - 마이크로 단자
3025150

케이블 사이즈
간격
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

마이크로 단자, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 16 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

1.5 mm²의 정격 케이블 사이즈
4.2 mm에 불과한 설계 폭
컴팩트 설계 및 15 mm DIN 레일 마운팅 옵션을 사용한 공간 절약
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결
단자 중앙의 표준화된 스크류 브리지를 사용한 손쉬운 전위 분배
NS 15 DIN 레일용 스냅-온 풋