MP 18X1,5-RZ RD - 마이크로 피드스루 단자대
3248402

마이크로 피드스루 단자대, 내부적으로 점퍼링됨, 장착용 고정 핀 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 18, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: 고정 핀을 사용한 직접 마운팅, 색상: 빨간색

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품