MH-25-MULTI-65-PV-BK
-
케이블 피드스루 플레이트
1424582
케이블 피드스루 플레이트, 전선 수: 25, 외부 케이블 직경: 3x 3 mm ... 6 mm, 9x 3 mm ... 7 mm, 8x 6 mm ... 9 mm, 4x 6 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, 소재: PP (코어), 소재: TPE-SEBS (외부 소재), 색상: 검정색, 길이: 154 mm, 폭: 56 mm, 높이: 20 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
크기 B24 고내구성 커넥터의 패널 컷아웃을 사용할 수 있습니다.