MH-10CL-MULTI-55-PV-BK
-
케이블 피드스루 플레이트
1424584
케이블 피드스루 플레이트, 전선 수: 10, 외부 케이블 직경: 6x 2 mm ... 8 mm, 2x 2 mm ... 18 mm, 2x 2 mm ... 30 mm, 소재: PP (코어), 소재: TPE-SEBS (외부 소재), 색상: 검정색, 길이: 154 mm, 폭: 56 mm, 높이: 20 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
크기 B24 고내구성 커넥터의 패널 컷아웃을 사용할 수 있습니다.