MC-35-MULTI-65-PV-LG - 케이블 피드스루 플레이트
1422350

케이블 피드스루 플레이트, 전선 수: 35, 외부 케이블 직경: 2x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, 소재: 아연 도금 강판 (코어), 소재: TPE-SEBS (외부 소재), 색상: 밝은 회색, 길이: 222 mm, 폭: 92 mm, 높이: 17.6 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품