MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK
-
케이블 피드스루 플레이트
1415235
케이블 피드스루 플레이트, 전선 수: 7, 외부 케이블 직경: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, 소재: 아연 도금 강판 (코어), 소재: TPE-SEBS (외부 소재), 색상: 검정색, 길이: 222 mm, 폭: 92 mm, 높이: 43 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UL 157에 따른 내유성