PTRV 8 /COL-WHRD - 마샬링 패널
3001876

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 8 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간에서 도구 없이 배선
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® 등을 대체하는 푸쉬-인 기술을 통한 높은 접점 품질
오류 없는 안전한 작동을 보장하기 위한 케이블 및 단자점의 개별 색상 할당
VDE 0812, VDE 0815 또는 DIN 47100에 따른 색상 구성 또는 무제한적인 색상 구성 가능.
2.3 mm 테스트 연결을 사용하면 산업 분야에서 일반적으로 사용되는 테스트 핀으로 전선 간에 테스트할 수 있습니다.