마커 스트립, 시트, 주문 가능: 시트, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 10 mm, 개별 레이블 수: 630, 텍스트 필드 높이: 5 mm, 텍스트 필드 폭: 186 mm
단자 마킹
단자 마킹은 컨트롤 캐비닛 내 배선을 명확히 구분해 줍니다. 설치, 유지 관리 및 수리 도중에 발생할 수 있는 오류를 방지할 수 있습니다. 단자 마킹은 주로 마운팅 타입에 따라 달라집니다. 피닉스컨택트는 높은 마커홈과 플랫 마커 홈, 스트립 및 마커 핀 등과 같은 다양한 마운팅 타입에 적합한 다양한 마커를 제공합니다.
Zack 마커 스트립, 주문 가능: 스트립, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 17 mm, 개별 레이블 수: 50, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 17 mm
마커 핀 Zack 스트립, 주문 가능: 스트립, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 플러그-인, 단자대 폭의 경우: 8 mm, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 7 mm
마커 스트립, 시트, 주문 가능: 시트, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 5.08 mm, 개별 레이블 수: 3600, 텍스트 필드 높이: 2.8 mm, 텍스트 필드 폭: 186 mm
마커 스트립, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 5.8 mm, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 9.5 mm, 텍스트 필드 폭: 40000 mm
단자대용 마커, 시트, 주문 가능: 시트 단위, 파란색(RAL 5015), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 5 mm, 개별 레이블 수: 72, 텍스트 필드 높이: 5.2 mm, 텍스트 필드 폭: 4.45 mm
단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 10.2 mm, 개별 레이블 수: 48, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 9.6 mm
단자대용 마커, 시트, 주문 가능: 시트 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 개별 레이블 수: 60, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 5.6 mm
단자대용 마커, 시트, 주문 가능: 시트 단위, 노란색(RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 개별 레이블 수: 42, 텍스트 필드 높이: 4.7 mm, 텍스트 필드 폭: 7.4 mm
Zack 마커 스트립, 플랫, 주문 가능: 스트립, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 10 mm, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 5.15 mm
이점
- 사전 인쇄된 단자대 마킹으로 인한 신속성 및 용이성
- 다양한 인쇄 시스템으로 맞춤형 제공 가능
- 편의성: 피닉스컨택트 마킹 서비스를 사용해 인쇄 가능
- 단일 공급자가 모두 제공: 다른 제조업체의 단자대에도 사용 가능한 마킹
지속 가능한 마킹 소재 피닉스컨택트가 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹해 드립니다!
피닉스컨택트의 지속 가능한 산업용 식별 솔루션이 탄소 발자국을 얼마나 많이 줄일 수 있는지 직접 확인하십시오. 자원 절약형 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛용으로 최적화되어 있으며 단자, 전선 및 케이블, 장비 및 설비 식별을 위한 솔루션을 포함합니다. 피닉스컨택트의 지속 가능한 마킹 소재는 기존 마킹 소재와 동일한 품질을 자랑합니다. 동일한 기술적 및 시각적 속성, 인쇄 품질, 내구성을 갖추고 있기 때문에 검증된 품질을 포기하지 않고도 지속 가능한 대안을 선택할 수 있습니다.
다양한 포맷의 단자대 마킹: UCT, US, UM
컨트롤 캐비닛 및 시스템에서의 단자대 마킹
피닉스컨택트는 오류없이 빠른 단자대 스크립을 배선하기 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 단자점의 명확한 대면적 마킹은 이를 위한 필수 요소입니다. 특히 컨트롤 캐비닛과 시스템의 시작 및 유지 관리를 위한 필수 요소입니다. 피닉스컨택트의 단자대 마킹은 단자대에 이상적인 맞춤형으로 제공됩니다.
카드 포맷, 롤 오프 소재 및 시트 포맷으로 제공되는 마킹되거나 마킹되지 않은 단자대 마킹 중에서 선택할 수 있습니다.