마커 카드, 시트, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 수평: 1 ... 10, 11 ... 20 등과 같은 최대 91 ... (99)100까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 3.81 mm, 개별 레이블 수: 14, 텍스트 필드 높이: 2.8 mm, 텍스트 필드 폭: 3.81 mm
단자 마킹
단자 마킹은 컨트롤 캐비닛 내 배선을 명확히 구분해 줍니다. 설치, 유지 관리 및 수리 도중에 발생할 수 있는 오류를 방지할 수 있습니다. 단자 마킹은 주로 마운팅 타입에 따라 달라집니다. 피닉스컨택트는 높은 마커홈과 플랫 마커 홈, 스트립 및 마커 핀 등과 같은 다양한 마운팅 타입에 적합한 다양한 마커를 제공합니다.
단자대용 마커, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 5 mm, 개별 레이블 수: 72, 텍스트 필드 높이: 4.8 mm, 텍스트 필드 폭: 4 mm
Zack 마커 스트립, 플랫, 스트립, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 세로 방향 인쇄됨: 1 ... 10, 11 ... 20 등과 같은 최대 91 ... 100까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 5 mm, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 5.15 mm, 텍스트 필드 폭: 5.15 mm
단자대용 마커, 스트립, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 4 mm, 개별 레이블 수: 8, 텍스트 필드 높이: 9.2 mm, 텍스트 필드 폭: 2.4 mm
단자 스트립 마커 캐리어, 단자 그룹 식별용, NS 32 또는 NS 35/7.5 단자 스트립에 설치용, 마킹 필드 크기: 60 x 10 mm
그룹 마킹 라벨, 스크류, 스프링 케이지, 푸쉬인 및 빠른 연결방식 단자대의 중앙에 스냅 가능, 24 x 4 mm 라벨을 사용해 라벨링하거나 B-STIFT를 사용해 수동으로 라벨링 가능, ZB 5와 함께 풋 부품에 사용
단자대용 마커, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 개별 레이블 수: 120, 텍스트 필드 높이: 4.8 mm, 텍스트 필드 폭: 3.6 mm
단자대용 마커, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 개별 레이블 수: 42, 텍스트 필드 높이: 4.7 mm, 텍스트 필드 폭: 7.4 mm
Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, 가로 방향 인쇄됨: 1 ... 10, 11 ... 20 등과 같은 최대 91 ... 100까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 8.15 mm
마커 카드, 시트, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 수평: 1 ... 10, 11 ... 20 등과 같은 최대 91 ... 99까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 3.5 mm, 개별 레이블 수: 14, 텍스트 필드 높이: 2.8 mm, 텍스트 필드 폭: 3.5 mm
이점
- 사전 인쇄된 단자대 마킹으로 인한 신속성 및 용이성
- 다양한 인쇄 시스템으로 맞춤형 제공 가능
- 편의성: 피닉스컨택트 마킹 서비스를 사용해 인쇄 가능
- 단일 공급자가 모두 제공: 다른 제조업체의 단자대에도 사용 가능한 마킹
지속 가능한 마킹 소재 피닉스컨택트가 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹해 드립니다!
피닉스컨택트의 지속 가능한 산업용 식별 솔루션이 탄소 발자국을 얼마나 많이 줄일 수 있는지 직접 확인하십시오. 자원 절약형 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛용으로 최적화되어 있으며 단자, 전선 및 케이블, 장비 및 설비 식별을 위한 솔루션을 포함합니다. 피닉스컨택트의 지속 가능한 마킹 소재는 기존 마킹 소재와 동일한 품질을 자랑합니다. 동일한 기술적 및 시각적 속성, 인쇄 품질, 내구성을 갖추고 있기 때문에 검증된 품질을 포기하지 않고도 지속 가능한 대안을 선택할 수 있습니다.
다양한 포맷의 단자대 마킹: UCT, US, UM
컨트롤 캐비닛 및 시스템에서의 단자대 마킹
피닉스컨택트는 오류없이 빠른 단자대 스크립을 배선하기 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 단자점의 명확한 대면적 마킹은 이를 위한 필수 요소입니다. 특히 컨트롤 캐비닛과 시스템의 시작 및 유지 관리를 위한 필수 요소입니다. 피닉스컨택트의 단자대 마킹은 단자대에 이상적인 맞춤형으로 제공됩니다.
카드 포맷, 롤 오프 소재 및 시트 포맷으로 제공되는 마킹되거나 마킹되지 않은 단자대 마킹 중에서 선택할 수 있습니다.