단자 마킹

단자 마킹

단자 마킹은 컨트롤 캐비닛 내 배선을 명확히 구분해 줍니다. 설치, 유지 관리 및 수리 도중에 발생할 수 있는 오류를 방지할 수 있습니다. 단자 마킹은 주로 마운팅 타입에 따라 달라집니다. 피닉스컨택트는 높은 마커홈과 플랫 마커 홈, 스트립 및 마커 핀 등과 같은 다양한 마운팅 타입에 적합한 다양한 마커를 제공합니다.

Go to Product Detail Page for item 0828732
UCT-TM 4 - 단자대용 마커
UCT-TM 4 - 단자대용 마커
0828732

단자대용 마커, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 개별 레이블 수: 84, 텍스트 필드 높이: 9.9 mm, 텍스트 필드 폭: 3.2 mm

Go to Product Detail Page for item 0829238
UCT1-TMF 5 RD - 단자대용 마커
UCT1-TMF 5 RD - 단자대용 마커
0829238

단자대용 마커, 시트, 빨간색(RAL 3000), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 개별 레이블 수: 72, 텍스트 필드 높이: 4.8 mm, 텍스트 필드 폭: 4 mm

이점

  • 사전 인쇄된 단자대 마킹으로 인한 신속성 및 용이성
  • 다양한 인쇄 시스템으로 맞춤형 제공 가능
  • 편의성: 피닉스컨택트 마킹 서비스를 사용해 인쇄 가능
  • 단일 공급자가 모두 제공: 다른 제조업체의 단자대에도 사용 가능한 마킹
지속 가능한 라벨 소재 생산 기계에서 근무하는 직원들

지속 가능한 마킹 소재 피닉스컨택트가 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹해 드립니다!

피닉스컨택트의 지속 가능한 산업용 식별 솔루션이 탄소 발자국을 얼마나 많이 줄일 수 있는지 직접 확인하십시오. 자원 절약형 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛용으로 최적화되어 있으며 단자, 전선 및 케이블, 장비 및 설비 식별을 위한 솔루션을 포함합니다. 피닉스컨택트의 지속 가능한 마킹 소재는 기존 마킹 소재와 동일한 품질을 자랑합니다. 동일한 기술적 및 시각적 속성, 인쇄 품질, 내구성을 갖추고 있기 때문에 검증된 품질을 포기하지 않고도 지속 가능한 대안을 선택할 수 있습니다.

다양한 포맷의 단자대 마킹: UCT, US, UM

다양한 포맷의 단자대 마킹: UCT, US, UM

컨트롤 캐비닛 및 시스템에서의 단자대 마킹

피닉스컨택트는 오류없이 빠른 단자대 스크립을 배선하기 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 단자점의 명확한 대면적 마킹은 이를 위한 필수 요소입니다. 특히 컨트롤 캐비닛과 시스템의 시작 및 유지 관리를 위한 필수 요소입니다. 피닉스컨택트의 단자대 마킹은 단자대에 이상적인 맞춤형으로 제공됩니다.

카드 포맷, 롤 오프 소재 및 시트 포맷으로 제공되는 마킹되거나 마킹되지 않은 단자대 마킹 중에서 선택할 수 있습니다.

한 번에 인쇄 및 적용 완료
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES는 컨트롤 캐비닛 제조에서 향상된 효율성을 보장합니다. 열전사 롤 인쇄기 및 애플리케이터로 구성된 이 모듈형 시스템은 자동화된 방식으로 라벨을 인쇄하여 케이블 및 전선에 적용합니다. 이러한 프로세스 단계의 결합을 통해 약 60%의 시간이 절약됩니다.

자세히 알아보기
THERMOMARK E SERIES 모듈형 시스템