플라스틱 라벨, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 8, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 17 mm
장치 마킹
컨트롤 캐비닛내 디바이스, 필드의 시스템, 외부 애플리케이션에 이르는 다양한 사용을 위한 장치 마킹: 피닉스컨택트는 장치 및 시스템 마킹에 적합한 광범위하고 고품질의 마킹 제품을 제공합니다. 컴포넌트를 명확하게 식별하여 유지 보수 및 수리를 간소화할 수 있습니다.
스냅-인 마커, 시트, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 24, 텍스트 필드 높이: 7 mm, 텍스트 필드 폭: 20 mm
삽입 라벨, 롤, 파란색(RAL 5015), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 50 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 7500, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm
장치 마커, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 삽입, 직경: 22 mm, 개별 레이블 수: 9, 텍스트 필드 높이: 50 mm, 텍스트 필드 폭: 50 mm
장치 마커, 시트, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 60, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 27 mm
장비 마킹, 알루미늄 라벨, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 18 mm, 텍스트 필드 폭: 27 mm
장치 마커, 시트, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 36, 텍스트 필드 높이: 27 mm, 텍스트 필드 폭: 27 mm
인그레이빙 소재, 시트, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 인그레이빙 장치, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 32, 텍스트 필드 높이: 22 mm, 텍스트 필드 폭: 22 mm
인그레이빙 플레이트, 플레이트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: P1 인그레이빙 장치, ENGRAVING UNIT, 마운팅 타입: 접착식, 텍스트 필드 높이: 280 mm, 텍스트 필드 폭: 300 mm
장치 마커, 스테인리스 스틸 라벨, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 개별 레이블 수: 6, 텍스트 필드 높이: 54 mm, 텍스트 필드 폭: 75.6 mm
이점
- 다양한 솔루션 - 다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 소재
- 접착, 스크류 고정, 리벳 고정, 래칭 등과 같은 다양한 마운팅 타입의 광범위한 옵션
- 단일 공급자가 제공: 피닉스컨택트 및 다른 제조업체의 장치를 위한 소재
지속 가능한 마킹 소재 피닉스컨택트가 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹해 드립니다!
피닉스컨택트의 지속 가능한 산업용 식별 솔루션이 탄소 발자국을 얼마나 많이 줄일 수 있는지 직접 확인하십시오. 자원 절약형 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛용으로 최적화되어 있으며 단자, 전선 및 케이블, 장비 및 설비 식별을 위한 솔루션을 포함합니다. 피닉스컨택트의 지속 가능한 마킹 소재는 기존 마킹 소재와 동일한 품질을 자랑합니다. 동일한 기술적 및 시각적 속성, 인쇄 품질, 내구성을 갖추고 있기 때문에 검증된 품질을 포기하지 않고도 지속 가능한 대안을 선택할 수 있습니다.
장비 마킹
컨트롤 캐비닛용
컨트롤 캐비닛의 전기, 전자제품을 마킹하면 유지 관리 작업이 간편해집니다. 또한 장비 마킹이 필요한 여러 영역이 있습니다. 특히 작동 장비를 마킹하면 컨트롤 캐비닛 및 시스템의 품질이 향상됩니다.
피닉스컨택트의 다양한 마킹 제품군은 접착식 레벨에서 고품질 인그레이빙 라벨에 이르기까지 모든 애플리케이션을 지원합니다. 물론 피닉스컨택트의 포괄적인 마킹 서비스를 마킹 및 인그레이빙에 사용할 수도 있습니다.
부착 방식 장비 마킹
부착 방식 장비 마킹
접착식 장비 마킹은 다양한 크기, 소재 및 색상으로 제공됩니다. 다양한 특성을 가진 이러한 마킹은 장치 및 버튼의 마킹을 위해 다양한 산업 분야에서 사용될 수 있습니다.
스크류 고정 방식 장비 마킹
스크류 고정 방식 장비 마킹
드릴 작업된 라벨은 장치 및 컨트롤 캐비닛 마킹에 사용할 수 있습니다. 이러한 라벨은 스크류 또는 리벳을 사용해 장치에 단단히 부착할 수 있습니다.
플라스틱 라벨이 있는 캐리어 사용
마커 캐리어에 래칭을 위한 장비 마킹
CARRIER 마킹 시스템을 사용해 버튼을 빠르고 편리하게 마킹할 수 있습니다. 여기에서 마킹은 캐리어의 마킹 필드에 위치합니다.
장비의 마킹을 위한 마커 캐리어 삽입 방식
장비의 마킹을 위한 마커 캐리어 삽입 방식
장비 및 모듈 마킹용 접착식 마커 캐리어는 모든 표준 물질에 부착됩니다. 해당 마킹을 캐리어에 손쉽게 밀어 넣을 수 있습니다.