LS-EMP 22 (50X50) WH - 장치 마커
1558018

장치 마커, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 삽입, 직경: 22 mm, 개별 레이블 수: 9, 텍스트 필드 높이: 50 mm, 텍스트 필드 폭: 50 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

장비 마킹, 제어 및 시그널링 장치 마킹용
마킹 장치에서의 이상적인 배치를 위한 검증된 레이저 시트 포맷의 사전 제작된 장치 마커
검정색 마킹과 흰색 상단 레이어로 인한 매우 높은 시인성