장치 마킹

장치 마킹

컨트롤 캐비닛내 디바이스, 필드의 시스템, 외부 애플리케이션에 이르는 다양한 사용을 위한 장치 마킹: 피닉스컨택트는 장치 및 시스템 마킹에 적합한 광범위하고 고품질의 마킹 제품을 제공합니다. 컴포넌트를 명확하게 식별하여 유지 보수 및 수리를 간소화할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 0803856
US-EMT (103X23) - 삽입 라벨
US-EMT (103X23) - 삽입 라벨
0803856

삽입 라벨, 카드, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 5, 텍스트 필드 높이: 23 mm, 텍스트 필드 폭: 103 mm

Go to Product Detail Page for item 0830573
EML-ESD (40X15)R - 장비 마킹
EML-ESD (40X15)R - 장비 마킹
0830573

장비 마킹, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 2500, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0828460
EML (18X6)RL YE - 라벨
EML (18X6)RL YE - 라벨
0828460

라벨, 롤, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 10000, 텍스트 필드 높이: 6 mm, 텍스트 필드 폭: 18 mm

Go to Product Detail Page for item 0817374
EMT (23X4)R YE - 삽입 라벨
EMT (23X4)R YE - 삽입 라벨
0817374

삽입 라벨, 롤, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 1.5 ... 35 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 5000, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 23 mm

Go to Product Detail Page for item 0803457
EMT (23X109)R - 삽입 라벨
EMT (23X109)R - 삽입 라벨
0803457

삽입 라벨, Siemens S7-1500 컨트롤러 마킹용, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 500, 텍스트 필드 높이: 23 mm, 텍스트 필드 폭: 109 mm

Go to Product Detail Page for item 1073991
UCT4-EMP (27X27) SR - 플라스틱 라벨
UCT4-EMP (27X27) SR - 플라스틱 라벨
1073991

플라스틱 라벨, 시트, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 6, 텍스트 필드 높이: 27 mm, 텍스트 필드 폭: 27 mm

이점

  • 다양한 솔루션 - 다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 소재
  • 접착, 스크류 고정, 리벳 고정, 래칭 등과 같은 다양한 마운팅 타입의 광범위한 옵션
  • 단일 공급자가 제공: 피닉스컨택트 및 다른 제조업체의 장치를 위한 소재
지속 가능한 라벨 소재 생산 기계에서 근무하는 직원들

지속 가능한 마킹 소재 피닉스컨택트가 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹해 드립니다!

피닉스컨택트의 지속 가능한 산업용 식별 솔루션이 탄소 발자국을 얼마나 많이 줄일 수 있는지 직접 확인하십시오. 자원 절약형 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛용으로 최적화되어 있으며 단자, 전선 및 케이블, 장비 및 설비 식별을 위한 솔루션을 포함합니다. 피닉스컨택트의 지속 가능한 마킹 소재는 기존 마킹 소재와 동일한 품질을 자랑합니다. 동일한 기술적 및 시각적 속성, 인쇄 품질, 내구성을 갖추고 있기 때문에 검증된 품질을 포기하지 않고도 지속 가능한 대안을 선택할 수 있습니다.

장비 마킹

장비 마킹

컨트롤 캐비닛용

컨트롤 캐비닛의 전기, 전자제품을 마킹하면 유지 관리 작업이 간편해집니다. 또한 장비 마킹이 필요한 여러 영역이 있습니다. 특히 작동 장비를 마킹하면 컨트롤 캐비닛 및 시스템의 품질이 향상됩니다.

피닉스컨택트의 다양한 마킹 제품군은 접착식 레벨에서 고품질 인그레이빙 라벨에 이르기까지 모든 애플리케이션을 지원합니다. 물론 피닉스컨택트의 포괄적인 마킹 서비스를 마킹 및 인그레이빙에 사용할 수도 있습니다.

부착 방식 장비 마킹

부착 방식 장비 마킹

부착 방식 장비 마킹

접착식 장비 마킹은 다양한 크기, 소재 및 색상으로 제공됩니다. 다양한 특성을 가진 이러한 마킹은 장치 및 버튼의 마킹을 위해 다양한 산업 분야에서 사용될 수 있습니다.

스크류 고정 방식 장비 마킹

스크류 고정 방식 장비 마킹

스크류 고정 방식 장비 마킹

드릴 작업된 라벨은 장치 및 컨트롤 캐비닛 마킹에 사용할 수 있습니다. 이러한 라벨은 스크류 또는 리벳을 사용해 장치에 단단히 부착할 수 있습니다.

마커 캐리어에 래칭을 위한 장비 마킹

플라스틱 라벨이 있는 캐리어 사용

마커 캐리어에 래칭을 위한 장비 마킹

CARRIER 마킹 시스템을 사용해 버튼을 빠르고 편리하게 마킹할 수 있습니다. 여기에서 마킹은 캐리어의 마킹 필드에 위치합니다.

장비의 마킹을 위한 마커 캐리어 삽입 방식

장비의 마킹을 위한 마커 캐리어 삽입 방식

장비의 마킹을 위한 마커 캐리어 삽입 방식

장비 및 모듈 마킹용 접착식 마커 캐리어는 모든 표준 물질에 부착됩니다. 해당 마킹을 캐리어에 손쉽게 밀어 넣을 수 있습니다.