라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 45 mm
장치 마킹
컨트롤 캐비닛내 디바이스, 필드의 시스템, 외부 애플리케이션에 이르는 다양한 사용을 위한 장치 마킹: 피닉스컨택트는 장치 및 시스템 마킹에 적합한 광범위하고 고품질의 마킹 제품을 제공합니다. 컴포넌트를 명확하게 식별하여 유지 보수 및 수리를 간소화할 수 있습니다.
거친 표면용 라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 4, 텍스트 필드 높이: 6 mm, 텍스트 필드 폭: 19 mm
특수 접착 방식 세이프티 라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 은색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 2, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm
장치 마커, 알루미늄 라벨, 주문 가능: 피스, 알루미늄 색상, 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 30, 텍스트 필드 높이: 27 mm, 텍스트 필드 폭: 27 mm
라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 31.8 mm, 텍스트 필드 폭: 69.8 mm
플라스틱 라벨, 카드, 주문 가능: 카드, 빨간색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 88, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 8.8 mm
스냅-인 마커, 주문 가능: 시트 단위, 청록색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 개별 레이블 수: 20, 텍스트 필드 높이: 8 mm, 텍스트 필드 폭: 10 mm
플라스틱 라벨, 주문 가능: 시트 단위, 파랑, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 8, 텍스트 필드 높이: 12.5 mm, 텍스트 필드 폭: 27 mm
플라스틱 라벨, 카드, 주문 가능: 카드, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 45, 텍스트 필드 높이: 9 mm, 텍스트 필드 폭: 35 mm
UniCard 시트, 다른 제조업체의 장치 라벨링용, 개요 표는 다운로드 영역 참조, 고객 사양에 맞게 라벨링됨
이점
- 다양한 솔루션 - 다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 소재
- 접착, 스크류 고정, 리벳 고정, 래칭 등과 같은 다양한 마운팅 타입의 광범위한 옵션
- 단일 공급자가 제공: 피닉스컨택트 및 다른 제조업체의 장치를 위한 소재
장비 마킹
컨트롤 캐비닛용
컨트롤 캐비닛의 전기, 전자제품을 마킹하면 유지 관리 작업이 간편해집니다. 또한 장비 마킹이 필요한 여러 영역이 있습니다. 특히 작동 장비를 마킹하면 컨트롤 캐비닛 및 시스템의 품질이 향상됩니다.
피닉스컨택트의 다양한 마킹 제품군은 접착식 레벨에서 고품질 인그레이빙 라벨에 이르기까지 모든 애플리케이션을 지원합니다. 물론 피닉스컨택트의 포괄적인 마킹 서비스를 마킹 및 인그레이빙에 사용할 수도 있습니다.
부착 방식 장비 마킹
부착 방식 장비 마킹
접착식 장비 마킹은 다양한 크기, 소재 및 색상으로 제공됩니다. 다양한 특성을 가진 이러한 마킹은 장치 및 버튼의 마킹을 위해 다양한 산업 분야에서 사용될 수 있습니다.
스크류 고정 방식 장비 마킹
스크류 고정 방식 장비 마킹
드릴 작업된 라벨은 장치 및 컨트롤 캐비닛 마킹에 사용할 수 있습니다. 이러한 라벨은 스크류 또는 리벳을 사용해 장치에 단단히 부착할 수 있습니다.
플라스틱 라벨이 있는 캐리어 사용
마커 캐리어에 래칭을 위한 장비 마킹
CARRIER 마킹 시스템을 사용해 버튼을 빠르고 편리하게 마킹할 수 있습니다. 여기에서 마킹은 캐리어의 마킹 필드에 위치합니다.
장비의 마킹을 위한 마커 캐리어 삽입 방식
장비의 마킹을 위한 마커 캐리어 삽입 방식
장비 및 모듈 마킹용 접착식 마커 캐리어는 모든 표준 물질에 부착됩니다. 해당 마킹을 캐리어에 손쉽게 밀어 넣을 수 있습니다.