UC-EMLP (17X9) YE CUS - 플라스틱 라벨
0824554

플라스틱 라벨, 주문 가능: 시트 단위, 노란색(RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 텍스트 필드 높이: 9 mm, 텍스트 필드 폭: 17 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

모든 UC-EMLP ... 접착식 장치 마커는 고객 요구 사항에 맞게 라벨링되어 제공 가능합니다.