CARRIER-EMP (60X30) - 마커 캐리어
0827454

마커 캐리어, 검정, 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 텍스트 필드 높이: 30 mm, 텍스트 필드 폭: 60 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

CARRIER‑EMP ... 마커 캐리어는 UC‑EMP .../US‑EMP ... 스냅-인 라벨과 함께 사용됩니다.
장치와 컨트롤 캐비닛을 명확하게 식별하기 위해 사용됩니다.
스크류 또는 리벳을 사용해 마운트할 수 있습니다.