M23-19P1N1280DUS - 케이블 커넥터
1342732

M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: M23 PRO, 직선, 차폐: 예, ONECLICK 고속 결합 시스템, 핀 수: 16+3, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 케이블 직경 범위: 3 mm ... 15 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

표준 및 고속 결합 시스템을 위한 제조업체에 상관없는 호환성을 가진 솔루션
광학, 촉각 및 음향적으로 명확한 잠금 위치가 있는 ONECLICK 고속 결합 시스템
가장 혹독한 조건에서 안정적: 진동 브레이크가 있는 케이블 커넥터
매우 편리한 작동을 위한 현대적이고 일관된 설계
쉽고 비용 효율적인 케이블 조립: M17 - M40의 일관된 차폐