M23-09P1N1290DUS - 커플러 커넥터
1467235

M23, 커플러 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: M23 PRO, 직선, 차폐: 예, 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템용, 핀 수: 8+1, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 케이블 직경 범위: 3 mm ... 15 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

표준 및 고속 결합 시스템을 위한 제조업체에 상관없는 호환성을 가진 솔루션
매우 편리한 작동을 위한 현대적이고 일관된 설계
쉽고 비용 효율적인 케이블 조립: M17 - M40의 일관된 차폐