VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM-PT - 타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터
1266417

범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 보호 장치, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용, 원격 표시 접점 있음. 푸쉬-인 연결 기술을 통해 연결된 케이블.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

손쉬운 설치를 위한 푸쉬-인 연결 기술 및 전체 컨트롤 캐비닛에서의 일관된 연결 기술
권장 연결 토크를 확인할 필요가 없기 때문에 배선 시간 절약
관통 배선으로 인한 추가 설치 소재 절약
관통 배선을 사용한 원격 표시 접점 옵션을 통한 영구적인 보호 장치 모니터링