PWT 100-800AC-FM
-
타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터
2800531
낙뢰/서지 어레스터, 타입 1/2 / 클래스 I/II에 따름, 1개의 전선에 설치된 PE 및 N(L1, L2, L3, PEN) 조합이 있는 3상 전원 공급 네트워크용
제품의 세부 정보
일반 | |
참고 | 조립: 절연 또는 접지 표면에 있는 8 Nm의 8 mm 스크류 2개 |
IEC 60099-4에 따른 장파 서지 전류 2 ms: 250 x 1.0 kA, 500 x 0.5 kA. |
제품 타입 | 피뢰기 조합 |
제품군 | POWERTRAB |
IEC 카테고리 | I / II |
T1 / T2 | |
EN 타입 | T1 / T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | TN-C |
IT | |
설계 | 설치 모듈 |
핀 수 | 3 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | 8 kV: IV (600 V), III (1000 V) |
오염도 | 3 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
정격전압 UN | 690 V AC |
인디케이터/원격 시그널링 | |
연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
스위칭 기능 | 2개의 N/C 접점 ,1핀 |
작동 전압 | 30 V AC |
30 V DC | |
작동 전류 | 1.5 A AC |
1.5 A DC | |
공급: 상태 인디케이터/원격 시그널링 | |
작동 전압 | 19.2 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
작동 전류 | 7 mA AC/DC ... 13 mA AC/DC |
정격 전류 | 10 mA AC/DC |
최대 요구 백업 퓨즈 | 1 A (e.g. T to IEC 127-2/III) |
IEC 61000-4-5에 따른 간섭 내성(코어-코어) | 1 kV |
IEC 61000-4-5에 따른 간섭 내성(코어-접지) | 6 kV |
이중 단자점 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M6 |
조임 토크 | 8.5 Nm |
스트리핑 길이 | 24 mm |
연선 케이블 사이즈 | 16 mm² ... 50 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 16 mm² ... 50 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 6 ... 1/0 |
PE 전선 연결 | |
연결 타입 | 링 케이블 러그 |
조임 토크 | 20 Nm |
연선 케이블 사이즈 | 16 mm² ... 95 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 16 mm² ... 95 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 6 ... 3/0 |
원격 결함 표시등 접점 | |
스크류 스레드 | M3 |
조임 토크 | 0.55 Nm |
스트리핑 길이 | 7 mm |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
치수 도면 |
|
폭 | 176 mm |
높이 | 191 mm |
깊이 | 280 mm |
수평 간격 | 10 Div. |
색상 | 은색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-2 |
제품의 CTI 값 | 600 |
250 | |
절연 소재 | PA/PC |
소재 그룹 | I (PA 6.6/PC) |
IIIa (PA 4.6) | |
하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄, 내염수성 |
하우징 표면 소재 | 다이 캐스트 알루미늄 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
보호 경로 | L-PE |
작동 방향 | 3L-PEN |
정격 전압 UN | 690 V AC |
554/960 V AC (TN-C) | |
690 V AC (IT) | |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 전압 UC(L-PE) | 800 V AC |
정격 부하 전류 IL | 150 A (직렬 관통 배선 50 mm²) |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 20 µA |
대기 전력 소모량 PC | ≤ 48 mVA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (L-PE) | 100 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 충전 | 17.5 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 특정 에너지 | 305 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 피크 전류 값 limp | 35 kA |
총 방전 서지 전류 ITotal (10/350) µs | 100 kA |
속류 인터럽트 등급 Ifi (L-PE) | 50 kA |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 50 kA |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 4.5 kV |
잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 2.7 kV (입력에 있음) |
≤ 2.5 kV (20 kA의 경우) | |
≤ 2.3 kV (10 kA) | |
≤ 2.2 kV (5 kA) | |
≤ 2.1 kV (3 kA) | |
UT (L-PE)에서 TOV 동작 | 1960 V AC (200 ms / 내력 모드) |
1500 V AC (5 s / 내력 모드) | |
반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A (≥35 mm²에서 gG) |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 400 A (2x 50 mm²에서 gG) |
800 A (aR(최대 Iimp = 25 kA까지만)) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 55 °C (직렬 관통 배선 ≥ 35 mm²) | |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 4000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 5g (10 ... 150 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
4g (5 ... 100 Hz / X, Y, Z - GL에 따름 ) |
UL 사양 | |
최대 연속 작동 전압 MCOV(L-L) | 800 V AC |
최대 연속 작동 전압 MCOV(L-G) | 800 V AC |
정격 방전 전류 In (L-L) | 20 kA |
정격 방전 전류 In (L-G) | 20 kA |
보호 경로 | L-L |
L-G | |
정격 전압 | 690 V AC |
400 V AC | |
전원 분배 시스템 | Wye |
Delta | |
정격 주파수 | 60 Hz |
측정된 제한 전압 MLV (L-L) | 8750 V |
측정된 제한 전압 MLV (L-G) | 4370 V |
SPD 타입 | 4CA |
UL 인디케이터/원격 시그널링 | |
작동 전압 | 30 V AC |
DC 작동 전압 | 30 V DC |
AC 작동 전류 | 1.5 A AC |
DC 작동 전류 | 1.5 A DC |
UL 연결 데이터 이중 단자점 | |
조임 토크 | 75 lbf-in. |
AWG 케이블 사이즈 | 1/0 ... 6 |
UL 연결 데이터 PE 전선 연결 | |
조임 토크 | 175 lbf-in. |
AWG 케이블 사이즈 | 3/0 |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
표준/규정 | DIN EN 60664-1 / EN 61643-11 |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
항목 번호 | 2800531 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL1141 |
카탈로그 페이지 | 52페이지(C-4-2019) |
GTIN | 4046356570688 |
개당 중량(패키지 포함) | 10,845 g |
개당 중량(패키지 제외) | 11,160 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | N,N-dimethylacetamide (CAS-NO: 127-19-5) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | 1a3f3787-eaf4-478a-b3df-7a7d8a9aef75 |
호환 가능한 제품
이점
혹독한 환경에서 사용하기 위한 견고한 설계
다양한 네트워크 타입을 위한 범용 솔루션
광학 상태 인디케이터를 사용한 기능 모니터링
원격 표시 접점을 통한 다단계 상태 모니터링