PHT22-LED-BU - LED 모듈
1109000

LED 모듈, 파란색, 푸쉬-인 연결 기술, LED 통합

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

22 mm 조도 버튼용 밝은 LED 모듈
넓은 전압 범위 24 ... 240 V AC/DC
LED 기술로 인한 긴 서비스 수명 및 에너지 효율성
빠른 마운팅 - 간편하게 삽입 후 제자리에 고정
다양한 색상으로 제공 - 유연한 시그널링