PLD E 608 W 315/B - LED 엔클로저 라이트
2702227

LED 스위칭 캐비닛 라이트, 광범위한 AC 입력, 색온도: 4000 K, 모션 센서 있음, 타입 B 소켓(예: 미국용)

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

특허 받은 스냅-인 후크 시스템을 사용한 도구가 필요 없는 마운팅
넓은 AC 입력 범위로 인해 전세계적 사용 가능
도어 핀 스위치의 설치 비용 및 MRP 절약하는 통합 모션 탐지기
컨트롤 캐비닛에 전원 공급이 중단된 경우에도 소켓을 사용해 외부 장치 작동 가능
직렬 연결로 인해 직렬로 배열된 컨트롤 캐비닛의 케이블링에 필요한 작업 감소
통합 광학 기능을 통한 컨트롤 캐비닛을 위한 최적의 조명
전구 교체가 필요 없는 50,000 시간의 LED 서비스 수명(L70 값)