PLD E 608-ME MM - 마운팅 소재
PLD E 608-ME MM
-
마운팅 소재
2702315
클래스 600 PLD 엔클로저 라이트의 마그네틱 마운트용 세트
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
폭
25.4 mm
높이
13.25 mm
깊이
72.2 mm
소재 사양
색상
오렌지색
소재
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C ... 60 °C
상용 데이터
항목 번호
2702315
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRL23Z
GTIN
4055626124841
개당 중량(패키지 포함)
124.7 g
개당 중량(패키지 제외)
72 g
관세 번호
85051190
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500