PLD E 608-ME SFM - 마운팅 소재
PLD E 608-ME SFM
-
마운팅 소재
2702317
클래스 600 PLD 엔클로저 라이트를 위한 스냅-인 후크가 있는 2개의 마운팅 캐리지로 구성된 세트(교체 부품)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
폭
25.4 mm
높이
20 mm
깊이
85.7 mm
소재 사양
색상
오렌지색
소재
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C ... 60 °C
상용 데이터
항목 번호
2702317
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRL23Z
GTIN
4055626124865
개당 중량(패키지 포함)
42.6 g
개당 중량(패키지 제외)
30 g
관세 번호
94059900
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말