PLD E 608-CO-MS - 커넥터
PLD E 608-CO-MS
-
커넥터
2702308
직렬 연결용 커넥터, 검정색, 3핀
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
설치 플러그-인 커넥터
설계
설치 커플러
핀 수
3
연결 프로파일
2+PE
연결 수
3
절연 특성
오염등급
2
전기적 속성
정격 서지 전압(II/2)
4 kV
정격전류
16 A (70 °C에서 EN 61984에 따름)
정격 전압 (I/2)
250 V
연결 데이터
연결 기술
연결 타입
스크류 연결
동일한 케이블 사이즈의 전선 간 연결 주파수
5 (EN 61984에 따름)
전선 연결
케이블 사이즈 연선
0.5 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈 단선
0.5 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
20 ... 14
조임 토크 접점 캐리어
0.3 Nm
치수
폭
28 mm
높이
12.6 mm
길이
68.2 mm
소재 사양
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
하우징 소재
PA 6.6
하우징 표면 소재
코팅되지 않음
접점 소재
황동
접점 표면 소재
표면 보호됨
접점 캐리어 소재
PA
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
7.5 mm ... 8.5 mm (3x 1.5 mm²)
9.5 mm ... 10.5 mm (3x 2.5 mm²)
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
10 (EN 61984에 따름)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준(플러그 삽입 시)
IP40 (플러그 삽입됨)
보호 수준
IP20
IP40 (플러그 삽입됨)
주변 온도(작동)
70 °C
주변 온도(보관/운송)
-30 °C
마운팅
마운트 타입
플러그-인 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2702308
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
DRL23Z
GTIN
4055626113340
개당 중량(패키지 포함)
18.63 g
개당 중량(패키지 제외)
18 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400