VFC-PT/D15SUB/M
-
터미네이션 보드
1278800
VARIOFACE Front Connect, 푸쉬-인 전면부 연결 및 D-SUB 핀 스트립이 있는 1:1 D-SUB 터미네이션 보드, 핀 수: 15, 전체 폭: 19 mm
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 제품군 | VARIOFACE Front Connect |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 전류 (분기당) | ≤ 2 A |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 63 V |
| 정격 서지 전압 | 0.8 kV (1.2 / 50 μs) |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 연결 타입 | D-SUB 핀 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 15 |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 핀 수 | 16 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 18.9 mm |
| 높이 | 127.2 mm |
| 깊이 | 46.85 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 보호 수준 (설치 위치) | IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001m - 3000m) | |
| 고도 | ≤ 3000 m |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| 마킹 | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 1278800 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK2172 |
| GTIN | 4063151475758 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 72.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 91 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - 케이블 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 케이블 2302421
-
SK 2,8 WH:REEL - 마커 스트립 0805205
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 케이블 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - 케이블 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - 케이블 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - 케이블 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - 케이블 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - 케이블 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - 케이블 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - 케이블 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - 케이블 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - 케이블 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - 케이블 1075565
-
CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S - 케이블 2305444
-
CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S - 케이블 2305457
-
CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S - 케이블 2305460
-
CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - 케이블 1066597
-
CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - 케이블 1066598
-
CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - 케이블 1066599
-
CABLE-D15SUB-B-B-HF-S/... - 케이블 1075566
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 케이블 2926085
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 케이블 2926098
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 케이블 2926108
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 케이블 2926111
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 케이블 2926124
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 케이블 2926137
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 케이블 2926140
-
CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - 케이블 2900905
이점
전면부 연결 기술이 적용된 푸쉬-인 단자대를 사용한 오류 없는 빠르고 명확한 배선
설치 폭이 19 mm인 혁신적인 설계로 인해 기존 솔루션에 비해 컨트롤 캐비닛에 필요한 공간이 최대 60 % 감소
피닉스컨택트의 포괄적인 시스템 케이블링 제품군을 통해 원격 IO 및 필드 레벨에 플러그 앤 플레이 방식으로 연결
높은 유연성 및 슬림한 설계 덕분에 분산된 I/O 장치에 대한 최적의 지원 제공
최신 원격 IO 시스템과의 광학 및 햅틱 호환성