CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - 케이블
2900905

조립된 차폐 라운드 케이블; 연결 1: 단일 전선 (15-핀) (전선은 마킹이 되어 있고 페룰이 장착됩니다. 편조 차폐는 별개의 케이블 끝단으로 라우팅됩니다.); 연결 2: D-SUB 소켓 스트립 (1x 15-핀); 케이블 길이: 다양

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

개별 전선 마킹: 1, 2, 3, 4 등
페룰이 장착된 개별 전선
IEC 60807-2/DIN 41652에 따른 플러그-인 커넥터
한쪽 끝이 개방형 끝
스크류 연결: 2개의 UNC 4-40 스크류
한쪽 끝에 D-SUB 소켓 또는 핀 스트립
1:1 연결
차폐 연결: H05V-K 1 mm² 케이블, 검정색, 길이: 0.5 m