CSA
승인 ID: 70002966| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
cUL Recognized
승인 ID: E238705| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
UL 승인됨
승인 ID: E238705| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
차폐 라운드 케이블, 2개의 D-SUB 암 스트립으로 조립됨(9핀, 15핀, 25핀, 37핀 또는 50핀), 다양한 케이블 길이
| 제품 타입 | 시스템 케이블 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) (고정 설치) | -40 °C ... 70 °C (고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (유연 설치) | -10 °C ... 70 °C (유연 설치) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 작동 전압 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 전류 (경로당) | ≤ 2 A (언코일드, 경감 참조) |
| 케이블 길이 | 다양 |
| 9X0.25 [PVC] | |
| UL AWM 스타일 | 2464/1061 |
| 핀 수 | 9 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | 9X0.25 [PVC] |
| 전선 타입 | 조립된 차폐 라운드 케이블 |
| 전선 구조 신호 라인 | 14x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 9x 0.25 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.2 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.70 mm ±0.5 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | 반경질 PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 케이블 저항 | ≤ 80 Ω/km (20 °C) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V AC/DC |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 58 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 108 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
| 할로겐 프리 | 아니오 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
| VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
| IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
| 15X0.25 [PVC] | |
| UL AWM 스타일 | 2464/1061 |
| 핀 수 | 15 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | 15X0.25 [PVC] |
| 전선 타입 | 조립된 차폐 라운드 케이블 |
| 전선 구조 신호 라인 | 14x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 15x 0.25 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.2 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 7.90 mm ±0.5 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | 반경질 PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 케이블 저항 | ≤ 80 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C의 경우) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 67 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 126 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
| 할로겐 프리 | 아니오 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
| VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
| IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
| 25X0.25 [PVC] | |
| UL AWM 스타일 | 2464/1061 |
| 핀 수 | 25 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | 25X0.25 [PVC] |
| 전선 타입 | 조립된 차폐 라운드 케이블 |
| 전선 구조 신호 라인 | 14x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 25x 0.25 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.2 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 9.80 mm ±0.5 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | 반경질 PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 케이블 저항 | ≤ 80 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C의 경우) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 82 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 155 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
| 할로겐 프리 | 아니오 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
| VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
| IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
| 37X0.25 [PVC] | |
| UL AWM 스타일 | 2464/1061 |
| 핀 수 | 37 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | 37X0.25 [PVC] |
| 전선 타입 | 조립된 차폐 라운드 케이블 |
| 전선 구조 신호 라인 | 14x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 37x 0.25 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.2 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 10.80 mm ±0.5 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | 반경질 PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 케이블 저항 | ≤ 80 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C의 경우) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 90 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 170 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
| 할로겐 프리 | 아니오 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
| VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
| IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
| 50X0.25 [PVC] | |
| UL AWM 스타일 | 2464/1061 |
| 핀 수 | 50 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | 50X0.25 [PVC] |
| 전선 타입 | 조립된 차폐 라운드 케이블 |
| 전선 구조 신호 라인 | 14x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 50x 0.25 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.2 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 12.40 mm ±0.5 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | 반경질 PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 케이블 저항 | ≤ 80 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C의 경우) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 106 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 200 mm |
| 할로겐 프리 | 아니오 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
| VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
| IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
| 케이블 타입 | 1개의 모듈용 케이블 |
| 색상 코드: 단일 코어 전선 | |
| 흰색 | D-SUB50 (1) = D-SUB50 (1) |
| 갈색 | D-SUB50 (2) = D-SUB50 (2) |
| 녹색 | D-SUB50 (3) = D-SUB50 (3) |
| 노란색 | D-SUB50 (4) = D-SUB50 (4) |
| 회색 | D-SUB50 (5) = D-SUB50 (5) |
| 분홍색 | D-SUB50 (6) = D-SUB50 (6) |
| 파란색 | D-SUB50 (7) = D-SUB50 (7) |
| 빨간색 | D-SUB50 (8) = D-SUB50 (8) |
| 검정색 (9핀) | D-SUB50 (9) = D-SUB50 (9) |
| 보라색 | D-SUB50 (10) = D-SUB50 (10) |
| 회색-분홍색 | D-SUB50 (11) = D-SUB50 (11) |
| 빨간색-파란색 | D-SUB50 (12) = D-SUB50 (12) |
| 흰색-녹색 | D-SUB50 (13) = D-SUB50 (13) |
| 갈색-녹색 | D-SUB50 (14) = D-SUB50 (14) |
| 흰색-노란색 (15핀) | D-SUB50 (15) = D-SUB50 (15) |
| 노란색-갈색 | D-SUB50 (16) = D-SUB50 (16) |
| 흰색-회색 | D-SUB50 (17) = D-SUB50 (17) |
| 회색-갈색 | D-SUB50 (18) = D-SUB50 (18) |
| 흰색-분홍색 | D-SUB50 (19) = D-SUB50 (19) |
| 분홍색-갈색 | D-SUB50 (20) = D-SUB50 (20) |
| 흰색-파란색 | D-SUB50 (21) = D-SUB50 (21) |
| 갈색-파란색 | D-SUB50 (22) = D-SUB50 (22) |
| 흰색-빨간색 | D-SUB50 (23) = D-SUB50 (23) |
| 갈색-빨간색 | D-SUB50 (24) = D-SUB50 (24) |
| 흰색-검정색 (25핀) | D-SUB50 (25) = D-SUB50 (25) |
| 갈색-검정색 | D-SUB50 (26) = D-SUB50 (26) |
| 회색-녹색 | D-SUB50 (27) = D-SUB50 (27) |
| 노란색-회색 | D-SUB50 (28) = D-SUB50 (28) |
| 분홍색-녹색 | D-SUB50 (29) = D-SUB50 (29) |
| 노란색-분홍색 | D-SUB50 (30) = D-SUB50 (30) |
| 녹색-파란색 | D-SUB50 (31) = D-SUB50 (31) |
| 노란색-파란색 | D-SUB50 (32) = D-SUB50 (32) |
| 녹색-빨간색 | D-SUB50 (33) = D-SUB50 (33) |
| 노란색-빨간색 | D-SUB50 (34) = D-SUB50 (34) |
| 녹색-검정색 | D-SUB50 (35) = D-SUB50 (35) |
| 노란색-검정색 | D-SUB50 (36) = D-SUB50 (36) |
| 회색-파란색 (37핀) | D-SUB50 (37) = D-SUB50 (37) |
| 분홍색-파란색 | D-SUB50 (38) = D-SUB50 (38) |
| 회색-빨간색 | D-SUB50 (39) = D-SUB50 (39) |
| 분홍색-빨간색 | D-SUB50 (40) = D-SUB50 (40) |
| 회색-검정색 | D-SUB50 (41) = D-SUB50 (41) |
| 분홍색-검정색 | D-SUB50 (42) = D-SUB50 (42) |
| 파란색-검정색 | D-SUB50 (43) = D-SUB50 (43) |
| 빨간색-검정색 | D-SUB50 (44) = D-SUB50 (44) |
| 흰색-갈색-검정색 | D-SUB50 (45) = D-SUB50 (45) |
| 노란색-녹색-검정색 | D-SUB50 (46) = D-SUB50 (46) |
| 회색-분홍색-검정색 | D-SUB50 (47) = D-SUB50 (47) |
| 파란색-빨간색-검정색 | D-SUB50 (48) = D-SUB50 (48) |
| 흰색-녹색-검정색 | D-SUB50 (49) = D-SUB50 (49) |
| 녹색-갈색-검정색 (50핀) | D-SUB50 (50) = D-SUB50 (50) |
| 연결 1 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 연결 타입 | D-SUB 소켓 스트립 |
| 스크류 스레드 | UNC 4-40 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 9 |
| 15 | |
| 25 | |
| 37 | |
| 50 | |
| 조임 토크 | 0.2 Nm |
| 삽입/제거 싸이클 | > 200 |
| 필드 레벨 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 연결 타입 | D-SUB 소켓 스트립 |
| 스크류 스레드 | UNC 4-40 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 9 |
| 15 | |
| 25 | |
| 37 | |
| 50 | |
| 조임 토크 | 0.2 Nm |
| 삽입/제거 싸이클 | > 200 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2302421 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK2252 |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
| ETIM 10.0 | EC001132 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | a87e3dcc-ccd6-4b54-a604-7003e85f2f36 |