PSM-EG-RS232/RS422-P/4K - 인터페이스 컨버터
2761266

인터페이스 컨버터, RS-232(V.24)를 RS-422(V.11)로 변환용, 전기 절연, 4채널, 레일 마운트용

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

RS-422 4선 포인트-투-포인트 작동
최대 64 kbps의 전송 속도
2.5 kV 전위의 안전한 전기 절연을 위한 전원 공급, RS-232 및 RS-422 간의 고품질 3-way 절연
DIN 레일로 트랜션트 방전을 통한 통합 서지 보호
그 대신 D-SUB 플러그 또는 플러그-인 스크류 단자대를 통해 데이터 케이블을 연결할 수도 있습니다.