PIK 4-L/N
-
설치 단계 단자대
2714040
설치 단계 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 32 A, 스크류 연결, 두 번째 레벨, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 설치 단자대 |
| 연결 수 | 4 |
| 행 수 | 2 |
| 전위 | 2 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 두 번째 레벨 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 참고 | 종단점 |
| 조임 토크 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 스트리핑 길이 | 9 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 정격 전류 | 32 A |
| 최대 부하 전류 | 32 A (케이블 사이즈 4 mm²) |
| 정격 전압 | 400 V |
| 폭 | 6.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 1.5 mm |
| 색상 | 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 7.3 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 4 mm² | 0.48 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
| 테스트 강도 설정점 | 1 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 2714040 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE1253 |
| GTIN | 4046356315296 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 19.21 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 19.21 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | GR |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
ISSBI 10- 6 - 브리지 0301505
-
FBI 100- 6 - 고정 브리지 0201650
-
FBI 10- 6 - 고정 브리지 0203250
-
FBI 20- 6 - 고정 브리지 0201867
-
D-PIK 4 - 엔드 커버 2714080
-
ATP-PIK - 격판 2714145
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007222
-
PIK 4-L - 설치 단계 단자대 2714048
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825027
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - 단자대용 마커 0824646
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - 단자대용 마커 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810876
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413