D-PIK 4 - 엔드 커버
D-PIK 4
-
엔드 커버
2714080
엔드 커버, 폭: 1.5 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
소재 사양
색상
회색
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
치수
폭
1.5 mm
상용 데이터
항목 번호
2714080
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE1Z1X
GTIN
4017918061319
개당 중량(패키지 포함)
4.63 g
개당 중량(패키지 제외)
4.526 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말