PIK 4-1PE/3L/1NT - 설치용 접지 단자대
3038024

설치용 접지 단자대, 조립 지침:
중성 부스바를 완벽하게 고정하기 위해서는 각 단자대 스크립의 시작과 끝에 지지대를 설치해야하고, 긴 단자대 스크립의 경우 매 20 cm마다 지지대를 설치해야 합니다., 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 34 A, 스크류 연결, 1차, 2차 및 3차 레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5, 색상: 회색

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품