ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - 삽입 플레이트
2279279

DIN 레일 하우징, ME 상단부 ME...OTP...MSTBO...용 붙박이 커버, 폭: 20 mm, 높이: 54 mm, 깊이: 4.75 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

공구 없이 손쉬운 마운팅
UL94 V0 등급 플라스틱: 매우 엄격한 가연성 요구 사항용