PMST (9X38) RD - 삽입 라벨
0830962

삽입 라벨, 빨간색(RAL 3001), 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 1

제품의 세부 정보








이점

중간 마킹 라벨은 CARRIER-PMP에 삽입 가능한 UCT-PMP ... 라벨과 함께 사용됩니다.
장치와 컨트롤 캐비닛을 명확하게 식별하기 위해 사용됩니다.
리벳을 사용해 CARRIER-PMP에 고정됩니다.