IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC
-
아날로그 모듈
2701164
Inline, 아날로그 출력 단자, 아날로그 출력: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 극한 조건용 버전, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
코팅된 PCB
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
극한 주변 조건에서 사용 가능
양극 출력
16비트 해상도를 사용한 측정값 획득
단락-회로 방지 전류 출력
< 1 ms의 짧은 업데이트 시간