이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 아날로그 전압 및 전류 신호를 획득하기 위해 사용됩니다. 특수한 엔지니어링 공정 및 테스트를 통해 극한 주변 조건에서 단자를 사용할 수 있습니다.
IB IL AI 8/SF-XC-PAC
-
아날로그 모듈
2701159
Inline, 아날로그 입력 단자, 아날로그 입력: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 극한 조건용 버전, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 48.8 mm |
| 높이 | 136.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 치수에 관한 참고 | 하우징 치수 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kBit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 모듈 | |
| ID 코드(10진수) | 95 |
| ID 코드(hex) | 5F |
| 길이 코드(16진수) | 02 |
| 길이 코드(10진수) | 02 |
| 프로세스 데이터 채널 | 32 비트 |
| 입력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 등록 길이 | 32 비트 |
| 필수 파라미터 데이터 | 6 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 아날로그: 일반 | |
| 입력 이름 | 아날로그 입력 |
| 입력 설명 | 단일 종단 입력, 전압 또는 전류 |
| 입력 수 | 8 |
| A/D 변환 시간 | 약 10 µs |
| 연결 타입 | 인라인 차폐 커넥터 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 연결 기술에 대한 참고 사항 | 차폐 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| 입력 저항 전류 입력 | 25 Ω (분로) |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 전압 입력의 입력 저항 | > 240 kΩ |
| A/D 컨버터 분해능 | 16 비트 |
| 데이터 포맷 | IB IL, IB ST, IB RT, 표준 디스플레이, PIO 포맷 |
| 필터링 | 1차 저역 통과 |
| 한도 주파수 (3 dB) | 3.5 kHz |
| 측정 원리 | 연속 근사치 |
| 측정 값 해상도 | 16비트(15비트 + 부호) |
| 측정 값 표시 | 16비트 2의 보수 |
| 보호 회로 | 서지 보호 ,과전류 보호; 최대 100% 과부하(정격 값 관련) |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함 |
| 특수 속성 | 극한 조건용 버전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 55 mA |
| 타입 48 A | |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 35 mA |
| 타입 24 mA | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인입 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인출 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직), 24 V 공급 UANA / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직), 24 V 공급 UANA/기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: I/O / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C (표준) |
| -40 °C ... 70 °C (확장됨, 데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 섹션을 참조하십시오.) | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2701159 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI141 |
| GTIN | 4046356713849 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 251.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 213 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
이점
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
코팅된 PCB
높은 측정 정확도