이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자를 사용해 주 회로 내에서 보호되는 부분 회로(세그먼트 회로)를 만들 수 있습니다. 내부 퓨즈는 세그먼트 회로를 보호합니다. 이 단자는 전압 공급에 사용되지 않습니다. 따라서 극성 역전 및 서지 전압 방지를 위한 부품이 없습니다.
IB IL 24 SEG/F
-
인라인 단자
2727747
인라인 세그먼트 단자대, 액세서리 없음, 24 V DC, 퓨즈 있음