이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호 출력에 사용됩니다.
IB IL 24 DO2-2A-2MBD
-
인라인 단자
2819053
인라인 디지털 출력 단자, 액세서리 없음, 2개의 출력, 24 V DC, 2 A, 전송 속도 2 Mbaud, 4선 연결 방법
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
출력당 정격 전류:2 A
2, 3 및 4선 기술의 액추에이터 연결
2 개의 디지털 출력
진단 및 상태 인디케이터
단락-회로 및 과부하 방지 출력
단자의 총 전류: 4 A