IB IL 24 DO 2-2A - 인라인 단자
2726243

인라인 디지털 출력 단자대, 액세서리 없음, 2개의 출력, 24 V DC, 2 A, 4선 연결 방법

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

2 개의 디지털 출력
2, 3 및 4선 기술의 액추에이터 연결
단락-회로 및 과부하 방지 출력
단자의 총 전류: 4 A
출력당 정격 전류:2 A
진단 및 상태 인디케이터