이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자를 사용하여 표준 열전대에서 신호를 획득할 수 있습니다. DIN 43710에 따른 타입 L 열전대가 단자에서 지원됩니다. 측정값은 표준 표시 형식으로 표시됩니다. 인라인 ECO 단자는 0°C - +55°C의 온도 범위에 사용하도록 인증되었습니다. 전자 장치 베이스 및 인라인 커넥터가 기본으로 제공됩니다.
IB IL UTH 4/L-ECO
-
인라인 기능 단자
2702504
Inline ECO, 온도 측정 단자, 아날로그 UTH 입력: 4 (타입 L), 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.2 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 | 녹색 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 채널 수 | 2 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 04 |
| ID 코드(10진수) | 126 |
| 길이 코드(10진수) | 04 |
| 프로세스 데이터 채널 | 64 비트 |
| 입력 주소 영역 | 8 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 64 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 1 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 4 바이트 |
| 아날로그: | |
| 입력 이름 | 아날로그 UTH 입력 |
| 입력 설명 | 차동 입력 |
| 입력 수 | 4 (타입 L) |
| 연결 타입 | 인라인 커넥터 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 연결 기술에 대한 참고 사항 | 차폐 |
| A/D 변환 시간 | 타입 120 ms |
| A/D 컨버터 분해능 | 24 비트 |
| 사용 가능한 센서 타입(TC) | L |
| 허용 오차, 상대 | 타입 ± 0.28 % (측정 범위 최종 값 기준, 냉접점 허용 오차 포함) |
| 허용 오차 값은 표 참조 | |
| 허용 오차, 절대 | 타입 ± 1.9 K (기준 접점) |
| 허용 오차 값은 표 참조 | |
| 측정 원리 | 시그마/델타 프로세스 |
| 측정 값 표시 | 16비트(15비트 + 부호 비트) |
| 프로세스 데이터 업데이트 | < 10 ms |
| 보호 회로 | 입력의 트랜션트 보호 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline ECO |
| 설계 | 모듈형 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 포함 |
| 진단 메시지 | 내부 I/O 공급 실패 버스 커플러로 전송되는 I/O 오류 메시지 |
| 체크섬 오류 버스 커플러로 전송되는 I/O 오류 메시지 |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 55 mA |
| 타입 38 mA | |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 39 mA |
| 타입 32 mA | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 버스 로직(로컬 버스, 통신 전원) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 아날로그 I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2702504 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI143 |
| GTIN | 4055626206202 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 87.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 69 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
SK 20 - 차폐 연결 클램프 3025189
-
SK 35 - 차폐 연결 클램프 3026463
-
AB-SK - 지지 브래킷 3025341
-
AB-SK 65 - 지지 브래킷 3026489
-
AB-SK/E - 지지 브래킷 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 중성 부스바 0402174
-
AK 4 - 연결 단자대 0404017
-
AKG 4 GNYE - 연결 단자대 0421029
-
AKG 4 BK - 연결 단자대 0421032
-
IB IL SCN-8 - 인라인 커넥터 2726337
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
MTKD-FE/CUNI - 열전기 전압 단자대 쌍 3100046
-
SK 8 - 차폐 연결 클램프 3025163
이점
열전대용 차동 입력 4개
측정 범위: -200 °C ... +900 °C
2선 기술의 센서 연결
프로세스 데이터 워드의 진단 정보
진단 인디케이터