항목 명칭에 "2 MBD"가 추가된 인라인 단자는 전송 속도 2 Mbps로 작동합니다. 이러한 단자대는 단종되었거나 더 이상 제품군에 포함되지 않습니다. 이 전송 속도가 필요한 경우 현지 피닉스컨택트 담당자에게 문의하십시오. 500 Kbps의 전송 속도로 작업할 수 있는 경우 항목 명칭에 "2MBD"가 추가되지 않은 해당 변형을 대체품으로 선택하십시오. 하나의 인라인 스테이션 내에서 항상 균일한 전송 속도를 사용해야 한다는 점에 유의하십시오. 이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자를 사용해 주 회로 내에서 부분 회로(세그먼트 회로)를 만들 수 있습니다. 이 단자는 전압 공급에 사용되지 않습니다. 따라서 극성 역전 및 서지 전압 방지를 위한 부품이 없습니다. 이 단자에는 버스 진단용 LED가 있습니다. 전자 퓨즈의 상태를 나타내는 두 개의 입력 데이터 비트가 여기에 사용됩니다.
IB IL 24 SEG-ELF-2MBD-PAC
-
인라인 기능 단자
2863847
인라인 세그먼트 단자, 액세서리 완비(커넥터 및 라벨링 필드), 24 V DC, 전송 속도 2 Mbaud, 전자 퓨즈
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
단락-회로 전류 제한이 있는 전자 퓨즈를 사용한 세그먼트 회로의 보호
진단 및 상태 인디케이터
주 회로에서 세그먼트 회로의 자동 생성