EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 인프라 충전 소켓
1408172

CHARX connect, GB/T, 인프라 충전 소켓, 32 A , 440 V AC, 길이: 0.7 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 후면부 패널 마운팅, 교류 전류(AC) 전기 차량 충전용, GB/T 20234.2-2015

제품의 세부 정보







이점

모든 피닉스컨택트 인프라 소켓 아웃렛의 일관된 공간 절약형 설치 공간
전원 및 신호 접점의 은도금 표면
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
IMDS(자동차 산업의 국제 소재 데이터 시스템)로 제공되는 소재 데이터
잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
충전 시 인터록