EV-GBM3S-3AC32A-0,7M6,0E00 - 인프라 충전 소켓
1408170

CHARX connect basic, GB/T, 인프라 충전 소켓, 32 A , 440 V AC, Gen 1, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 0.7 m, 정사각형, 전면부 및 후면부 마운팅, 하우징: 검정색, 교류 전류(AC) 전기 차량 충전용, GB/T 20234.2-2015, 참고: 이 제품 버전에는 잠금 액추에이터가 포함되어 있지 않습니다.

제품의 세부 정보








이점

전체 제품군
일관된 공간 절약형 설치 공간
요청 시 로고와 함께 제공 - 충전소의 일관된 브랜딩
충전 시 인터록
잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨