스마트 매니지드 컴팩트 스위치(SMCS)는 RJ45 포맷의 기가비트 Ethernet 포트 8개가 있는 산업용 애플리케이션에 적합한 Ethernet 스위치입니다.
FL SWITCH SMCS 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891123
8개의 10/100/1000 Mbps RJ45 포트가 있는 Ethernet 스마트 컴팩트 매니지드 스위치(Smart Managed Compact Switch)
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 폭 | 128 mm |
| 높이 | 110 mm |
| 깊이 | 69 mm |
| 색상 | 회색 알루미늄 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 이더넷(RJ45) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 공급 전압, 데이터 전송, 오류, 링크, 활동 |
| 채널 수 | 8 (RJ45 포트) |
| 직렬 (V.24 (RS-232)) | |
| 연결 타입 | V.24 (RS-232-C), 6핀 MINI-DIN 암 커넥터(PS/2) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Managed Switch SMCS |
| 설계 | 블록 설계 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (VDE 0106) |
| 스위치 기능 | |
| 지원 브라우저 | Internet Explorer 5.5 이상 |
| MAC 주소 테이블 | 4000 |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V (일반) |
| 신호 접점 제어 전류 | 600 mA |
| PROFINET 준수 클래스 | Conformance Class B |
| PROFINET 장치 기능 | PROFINET 장치 |
| Fast Startup | |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크 및 전환 가능 활동/속도/듀플렉스) |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수, IEEE 802.1 P TCP/IP 프로토콜에 따른 4개의 우선순위 클래스, BootP 사용 가능, 포트 미러링, 통합 웹 서버 기능, 멀티캐스트 필터링, IGMP 스누핑, VLAN, RST(Rapid Spanning Tree) 프로토콜, PROFINET 장치, MRP(Media Redundancy Protocol) |
| 관리 | 웹 기반 관리 (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| 직렬 인터페이스 (V.24) | |
| 진단 기능 | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| 필터 기능 | Quality of Service (4개의 우선 순위 클래스) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 개의 그룹) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| 이중화 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| 시간 동기화 | SNTP |
| 추가 기능 | BootP |
| DHCP-Client | |
| 보안 기능 | |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | 프로토콜 802.2 |
| 전류 소모량 | 600 mA |
| 로컬 진단 | US1/2 공급 전압 US1, US2 녹색 LED |
| FAIL Div. LED 빨간색 | |
| LINK 링크 상태 녹색 LED | |
| ACT/모드 텔레그램 수신/전송 녹색 LED | |
| SPD/모드 데이터 전송 속도 녹색/주황색 LED | |
| FD/모드 듀플렉스 모드 녹색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 14.4 W |
| 테스트 섹션 | 500 V DC 1 분 |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC (이중화) |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 일반 전류 소모량 | 450 mA (US = 24 V DC) |
| 전류 소모량 | 600 mA |
| 기능 | |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V (일반) |
| 신호 접점 제어 전류 | 600 mA |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C (응축 없음) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| 기압(작동) | 86 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m) |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | 예 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 A |
| IEC 61000-4-3(전자기 필드) 기준 A | |
| IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 A | |
| IEC 61000-4-5 (서지) 기준 A | |
| IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 +A11 |
| 시스템 요구 사항 | |
| 지원 브라우저 | Internet Explorer 5.5 이상 |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크 및 전환 가능 활동/속도/듀플렉스) |
| 항목 번호 | 2891123 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN122 |
| GTIN | 4046356149679 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 835.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 650 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
FL MEM PLUG - 구성 메모리 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - 구성 메모리 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - 드라이버 및 인터페이스 소프트웨어 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - 패치 케이블 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - 패치 케이블 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 패치 케이블 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 패치 케이블 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 패치 케이블 2891576
-
IPASSIGN - 소프트웨어 2701094
이점
RSTP
SNMP
VLAN
MRP(클라이언트 및 관리자)
웹 기반 관리, SNMP