FL SWITCH MCS 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832700
제품의 세부 정보
| 폭 | 214 mm |
| 높이 | 95 mm |
| 깊이 | 69 mm |
| 소재 기판 | 다이캐스트 알루미늄, 내부식성 |
| 하우징 소재 | 스테인리스 스틸 1.4301 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 이더넷(RJ45) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 채널 수 | 16 (RJ45 포트) |
| 직렬 (V.24 (RS-232)) | |
| 연결 타입 | V.24 (RS-232-C), 6핀 MINI-DIN 암 커넥터(PS/2) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 설계 | 블록 설계 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 스위치 기능 | |
| 지원 브라우저 | Internet Explorer 5.5 이상 |
| PROFINET 장치 기능 | PROFINET 장치 |
| PROFINET 사양 | 버전 1.1 |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크 및 전환 가능 활동/속도/듀플렉스) |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수, IEEE 802.1 P TCP/IP 프로토콜에 따른 2개의 우선순위 클래스, BootP 사용 가능, 포트 미머링, 통합 웹 서버 기능, 멀티캐스트 필터링, IGMP 스누핑, VLAN, RST(Rapid Spanning Tree) 프로토콜, 포트 보안, PROFINET-IO-장치, DHCP 옵션 82 릴레이 에이전트 |
| 이중화 | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| 로컬 진단 | US1/2 공급 전압 US1, US2 녹색 LED |
| FAIL Div. LED 빨간색 | |
| LINK 링크 상태 녹색 LED | |
| ACT/모드 텔레그램 수신/전송 녹색 LED | |
| 100/모드 데이터 전송 속도 녹색 LED | |
| FD/모드 듀플렉스 모드 녹색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 14.4 W |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 일반 전류 소모량 | 600 mA (US = 24 V DC) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C (응축 없음) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2004/108/EC 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3/-4 |
| 시스템 요구 사항 | |
| 지원 브라우저 | Internet Explorer 5.5 이상 |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크 및 전환 가능 활동/속도/듀플렉스) |
| 항목 번호 | 2832700 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN122 |
| GTIN | 4046356044141 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,434.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,355.8 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 패치 케이블 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 패치 케이블 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 패치 케이블 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 패치 케이블 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 패치 케이블 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - FO 커플링 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744571
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
AX+ BASIC - 소프트웨어 2985068
-
AX DTM LIB - 프로그래밍 소프트웨어 2988065
-
IPASSIGN - 소프트웨어 2701094
이점
RSTP
VLAN
MRP(클라이언트 및 관리자)
SNMP