컴팩트 Lean 매니지드 스위치(LM)를 사용하면 유연하고 경제적인 매니지드 이더넷 네트워크를 자동화 환경에 설치할 수 있습니다. 다양한 연결방식과 -40 °C ~ +70 °C의 확장된 온도 범위를 통해 산업 현장의 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있습니다. 통합 소프트웨어를 통해 IT 표준 프로토콜을 사용해 네트워크를 중복 설정, 진단 및 모니터링할 수 있습니다.
FL SWITCH LM 4TX/2FX SM-B
-
Industrial Ethernet Switch
2989462
이더넷 Lean 매니지드 스위치, 4개의 RJ45 포트, 10/100 Mbps, 자동 크로스 및 자동 협상 및 2개의 유리 섬유 SC FO 포트(단일 모드), 100 Mbps(100BASE-FX), SNMP 관리, RST(Rapid Spanning Tree)(IEEE 802.1w) 및 Fast Ring Detection을 통한 이중화, VLAN, 멀티캐스트 필터링, IGMP 스누핑
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
폭 | 45 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 112 mm |
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
이더넷(RJ45) | |
연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 자동 협상 |
전송 속도 | 10/100 MBit/s |
전송 물리 | 구리 |
전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
채널 수 | 4 (RJ45 포트) |
이더넷 FO | |
연결 타입 | SC |
전송 속도 | 100 Mbps (전이중) |
전송 물리 | 단일 모드 유리 섬유 |
전송 길이 | 36000 m (F-G 9/125 0.36 dB/km의 유리 섬유) |
32000 m (F-G 9/125 0.4 dB/km의 유리 섬유) | |
26000 m (F-G 9/125 0.5 dB/km의 유리 섬유) | |
파장 | 1300 nm |
채널 수 | 2 (SC 단일 모드) |
직렬 (V.24 (RS-232)) | |
연결 타입 | V.24 (RS-232-C), 6핀 MINI-DIN 암 커넥터(PS/2) |
제품 타입 | 스위치 |
제품군 | Lean Managed Switch |
설계 | 블록 설계 |
절연 특성 | |
보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
스위치 기능 | |
진단 기능 | 1:1-Portmirroring |
기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 준수, IEEE 802.1p에 따른 2개의 우선 순위 클래스, TCP/IP 프로토콜, BootP 호환, 포트 미러링, 통합 웹 서버 기능, 멀티캐스트 필터링, IGMP 스누핑, VLAN, RSTP(Rapid Spanning Tree), DHCP 서버, PTCP 필터 |
PROFINET 준수 클래스 | Conformance-Class A |
필터 기능 | Quality of Service |
VLAN (최대 8개의 VLAN) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
관리 | 웹 기반 관리 (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
직렬 인터페이스 (V.24) | |
이중화 | STP (Spanning Tree Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크/활동 및 속도) |
지원 브라우저 | Internet Explorer 5.5 이상 |
보안 기능 | |
기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 준수, IEEE 802.1p에 따른 2개의 우선 순위 클래스, TCP/IP 프로토콜, BootP 호환, 포트 미러링, 통합 웹 서버 기능, 멀티캐스트 필터링, IGMP 스누핑, VLAN, RSTP(Rapid Spanning Tree), DHCP 서버, PTCP 필터 |
로컬 진단 | US 공급 전압 녹색 LED |
링크 상태 녹색 LED | |
텔레그램 수신됨 노란색 LED | |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 6 W |
전송 매체 | 구리 |
FO | |
공급 | |
공급 전압 (DC) | 24 V DC (이중화) |
공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
일반 전류 소모량 | 250 mA (US = 24 V DC) |
연결 타입 | 스크류 연결 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
스트리핑 길이 | 7 mm |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
기압(작동) | 80 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 2000 m) |
기압(보관/운송) | 70 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3000 m) |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 61000-6-3/-4 |
기능 | |
기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 준수, IEEE 802.1p에 따른 2개의 우선 순위 클래스, TCP/IP 프로토콜, BootP 호환, 포트 미러링, 통합 웹 서버 기능, 멀티캐스트 필터링, IGMP 스누핑, VLAN, RSTP(Rapid Spanning Tree), DHCP 서버, PTCP 필터 |
시스템 요구 사항 | |
지원 브라우저 | Internet Explorer 5.5 이상 |
상태 표시 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크/활동 및 속도) |
항목 번호 | 2989462 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNN121 |
GTIN | 4046356444866 |
개당 중량(패키지 포함) | 326 g |
개당 중량(패키지 제외) | 230 g |
관세 번호 | 85176200 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |