FL SWITCH 5TX-ZF
-
Industrial Ethernet Switch
2832894
Ethernet 스위치, 전면부에 RJ45 포맷의 Ethernet 포트 5개, 10 또는 100 Mbps 데이터 전송 속도의 자동 탐지, 네트워크 세그먼트와 여러 다른 전송 속도의 커플링, 자동 크로스 기능, DIN 레일 마운트형
제품의 세부 정보
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 112 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | 5개 포트 10/100BaseT(X) auto negotiation 및 autocrossing |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 전위가 필요 없는 신호 접점 | |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 설계 | Stand-alone |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 스위치 기능 | |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(이중화 공급 전압), 포트당 링크 및 활동 |
| 기본 기능 | 언매니지드 스위치/자동 협상, IEEE 802.3 규정 준수, Store-and-forward 스위치 모드 |
| 추가 기능 | Autonegotiation |
| 로컬 진단 | US1, US2 공급 전압 US1, US2 녹색 LED |
| 포트당 1 LED 링크 액티브 녹색 LED | |
| 포트당 1 LED 텔레그램 수신됨 노란색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.3 W |
| 테스트 섹션 | 500 V DC 1 분 |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
| 전원 공급 연결 | 스프링 케이지 COMBICON을 통해, 최대 케이블 사이즈 2.5 mmsup2 |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 일반 전류 소모량 | 180 mA (US쪽) |
| 연결 타입 | RJ45, 차폐 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C (응축 없음) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 86 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 1500 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m) |
| 기능을 위험을 위협하는 가스에 대한 내성, DIN 40046-36, DIN 40046-37에 따름 | 이산화황(SO2) 10 ±0.3 cm3/m3, 황화수소(H2S) 1 ±0.3 cm3/m3, 25°C 및 75% 습도에서 4일간 노출 |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VW 사양에 따름 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 89/336/EEC 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (서지) 기준 B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (자기장에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (방출된 방해파) 기준 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(이중화 공급 전압), 포트당 링크 및 활동 |
| 항목 번호 | 2832894 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN111 |
| GTIN | 4017918913229 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 317 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 300.7 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 패치 케이블 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 패치 케이블 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 패치 케이블 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 패치 케이블 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 패치 케이블 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - FO 커플링 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744571
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869