FL SWITCH 4TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832810
Ethernet 스위치, 4개의 TP RJ45 포트 10/100 Mbps 및 1개의 FO 포트, SC-D 포맷의 100 Mbps 전이중, 10 또는 100 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 112 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 이더넷(RJ45) | |
| 연결 타입 | 4개의 포트 10/100BaseT(X), 자동 협상 및 자동 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 MBit/s (RJ45) |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 4 |
| 이더넷 FO | |
| 연결 타입 | SC 듀플렉스 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 물리 | SC-D의 Ethernet 100Base FX |
| 전송 길이 | 6400 m (F-G 50/125 0,7 F 1000의 유리 섬유) |
| 2800 m (F-G 50/125 1,6 F 800의 유리 섬유) | |
| 10000 m (F-G 62.5/125 0,7 F 1000의 유리 섬유) | |
| 3000 m (F-G 62,5/125 2,6 F 1000의 유리 섬유) | |
| 파장 | 1300 nm |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 전위가 필요 없는 신호 접점 | |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 설계 | Stand-alone |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 스위치 기능 | |
| 기본 기능 | 언매니지드 스위치/전이중, IEEE 802.3 규정 준수, Store-and-forward 스위치 모드 |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC (일반) |
| 신호 접점 제어 전류 | 100 mA (일반) |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(이중화 공급 전압), 포트당 링크 및 활동 |
| 추가 기능 | Autonegotiation |
| 보안 기능 | |
| 기본 기능 | 언매니지드 스위치/전이중, IEEE 802.3 규정 준수, Store-and-forward 스위치 모드 |
| 전력 소모량 | 타입 4.3 W |
| 로컬 진단 | US1, US2 공급 전압 US1, US2 녹색 LED |
| 포트당 1 LED 링크 액티브 녹색 LED | |
| 포트당 1 LED 텔레그램 수신됨 노란색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.3 W |
| 테스트 섹션 | 500 V DC 1 분 |
| 전송 매체 | 구리 |
| FO | |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 일반 전류 소모량 | 180 mA (US쪽) |
| 기능 | |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC (일반) |
| 신호 접점 제어 전류 | 100 mA (일반) |
| 연결 타입 | RJ45, 차폐 또는 SC-D |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C (응축 없음) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 86 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 1500 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m) |
| 기능을 위험을 위협하는 가스에 대한 내성, DIN 40046-36, DIN 40046-37에 따름 | 이산화황(SO2) 10 ±0.3 cm3/m3, 황화수소(H2S) 1 ±0.3 cm3/m3, 25°C 및 75% 습도에서 4일간 노출 |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VW 사양에 따름 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 89/336/EEC 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (서지) 기준 B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (자기장에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (방출된 방해파) 기준 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 기능 | |
| 기본 기능 | 언매니지드 스위치/전이중, IEEE 802.3 규정 준수, Store-and-forward 스위치 모드 |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(이중화 공급 전압), 포트당 링크 및 활동 |
| 항목 번호 | 2832810 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN111 |
| GTIN | 4017918911744 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 307 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 307 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |