FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891073
랙 마운트 매니지드 Ethernet 스위치는 IEC 61850-3 및 IEEE 1613을 충족합니다. 8개의 10/100 Mbps RJ45 포트, 16개의 100 Mbps LC MM 파이버 포트 및 4개의 기가비트 콤보 포트(10/100/1000 Mbps RJ45 연결, 1000 Mbps 광섬유 연결에는 1000 Mbps SFP 모듈이 필요)를 제공합니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
폭 | 442 mm |
높이 | 44 mm |
깊이 | 375 mm |
마운트 타입 | 랙 마운트, 브래킷 포함 |
이더넷(RJ45) | |
연결 타입 | RJ45 |
연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
전송 속도 | 10/100 MBit/s |
전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
전송 길이 | 100 m |
채널 수 | 8 (RJ45 포트) |
광섬유 인터페이스 | |
연결 타입 | LC |
전송 속도 | 100 Mbps (전이중) |
전송 물리 | 멀티 모드 유리 섬유 |
전송 길이 | 8 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000의 유리 섬유) |
3.3 km (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600의 유리 섬유) | |
9.6 km (F-G 50/125 0.7 dB/km F1200의 유리 섬유) | |
5.3 km (F-G 50/125 1.6 dB/km F800의 유리 섬유) | |
파장 | 1300/1310 nm |
채널 수 | 16 (멀티 모드) |
Ethernet(RJ45/FO 콤보) | |
연결 타입 | SFP/RJ45 |
연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스(RJ45 인터페이스) |
전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
전송 물리 | Ethernet RJ45(10/100/1000 Mbps) 또는 SFP(1000 Mbps) |
채널 수 | 4 |
제품 타입 | 스위치 |
제품군 | Managed Switch 4000 |
설계 | 블록 설계 |
MTTF | 8.3 연도 (MIL-HDBK-217F 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 100%) |
스위치 기능 | |
기본 기능 | Store and forward 스위치, 확장 링 및 IEEE 이중화, 멀티캐스트 컨트롤, IGMP 스누핑, 트렁킹, 포트 및 태깅 VLAN, 포트 및 IEEE 802.1x 보안, SNMP V3 및 Https 보안, SNTP, 웹 사용자 지정, 사용자 계정 |
이중화 | ERR (Extended ring redundancy) |
상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(이중화 공급 전압), 포트당 링크 및 활동 |
보안 기능 | |
기본 기능 | Store and forward 스위치, 확장 링 및 IEEE 이중화, 멀티캐스트 컨트롤, IGMP 스누핑, 트렁킹, 포트 및 태깅 VLAN, 포트 및 IEEE 802.1x 보안, SNMP V3 및 Https 보안, SNTP, 웹 사용자 지정, 사용자 계정 |
전류 소모량 | 553 mA (FL SWITCH 4800E-P5에서 115 V AC) |
전송 매체 | 구리 |
FO | |
공급 | |
전원 공급 연결 | FL SWITCH 4800E-P...에서 제공 |
돌입 전류 | 19 A (FL SWITCH 4800E-P1에서 48 V DC) |
18.7 A (FL SWITCH 4800E-P5에서 115 V AC) | |
전류 소모량 | 553 mA (FL SWITCH 4800E-P5에서 115 V AC) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
기압(작동) | 57 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 4850 m) |
기압(보관/운송) | 57 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 4850 m) |
노이즈 내성 | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 61000-6-4 |
기능 | |
기본 기능 | Store and forward 스위치, 확장 링 및 IEEE 이중화, 멀티캐스트 컨트롤, IGMP 스누핑, 트렁킹, 포트 및 태깅 VLAN, 포트 및 IEEE 802.1x 보안, SNMP V3 및 Https 보안, SNTP, 웹 사용자 지정, 사용자 계정 |
상태 표시 | LED: US1, US2(이중화 공급 전압), 포트당 링크 및 활동 |
항목 번호 | 2891073 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNN125 |
카탈로그 페이지 | 321페이지(C-6-2019) |
GTIN | 4046356764377 |
개당 중량(패키지 포함) | 4,706 g |
개당 중량(패키지 제외) | 4,630 g |
관세 번호 | 85176200 |
원산지 | TW |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
FL PATCH GUARD - 포트 가드 보안 요소 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - 키 2891521
이점
IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613